Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-30309 - NTN

4T-30309

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego22 mm
T - Całkowita szerokość27,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej71 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga1,01 kg
Oznaczenie ISO355T2FB045
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna123 kN
C0 - Nośność statyczna126 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu15,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR59 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia55 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR86 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR93 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image