• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-30311D - NTN

4T-30311D

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego21 mm
T - Całkowita szerokość31,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej88,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga1,58 kg
Oznaczenie ISO355T7FB055
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna146 kN
C0 - Nośność statyczna154 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu18,8 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.83
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.73
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR68 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia67 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR94 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR110 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR113 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit10,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image