Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 75 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 15,5 mm T - Całkowita szerokość 20 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 60,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 16,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,341 kg Oznaczenie ISO355 T3CC045
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 64 kN C0 - Nośność statyczna 76,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 9,3 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.39 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.84 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.53 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 51 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 50,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 67 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 69,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 72 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 4,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors