Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 22 mm D - Średnica zewnętrzna 44 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 11,5 mm T - Całkowita szerokość 15 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 33,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 11 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Waga 0,105 kg Oznaczenie ISO355 T3CC022
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 30 kN C0 - Nośność statyczna 31,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,85 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.4 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.83 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.51 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 12000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 27 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 26,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 38 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 39,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 41 mm Ca - Min prześwit 3 mm Cb - Min prześwit 3,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors