Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-32207 - NTN

4T-32207

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19 mm
T - Całkowita szerokość24,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej53 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia17,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,455 kg
Oznaczenie ISO355T3DC035
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna80,5 kN
C0 - Nośność statyczna87 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu10,6 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.88
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR43 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia43,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR61 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR63,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR67 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image