Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 18 mm T - Całkowita szerokość 24,25 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 20,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,462 kg Oznaczenie ISO355 T3DC035
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 68,5 kN C0 - Nośność statyczna 78,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 9,6 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.58 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.57 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.03 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 7100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 43,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 42 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 63,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 68 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors