Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 68 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 18 mm T - Całkowita szerokość 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 54 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 15 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,32 kg Oznaczenie ISO355 T2BE040
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 66 kN C0 - Nośność statyczna 82,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 10,1 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.17 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.12 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 7100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 46 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 45,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 60 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 62,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 64 mm Ca - Min prześwit 2,5 mm Cb - Min prześwit 4 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors