Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 145 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 39 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 32,5 mm T - Całkowita szerokość 39 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 120 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 28,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 2,27 kg Oznaczenie ISO355 T2CE095
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 243 kN C0 - Nośność statyczna 375 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 43,3 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.19 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.16 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 104 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 105 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 131 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 136,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 139 mm Ca - Min prześwit 7 mm Cb - Min prześwit 6,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors