Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 34 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 26,5 mm T - Całkowita szerokość 34 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 88,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 26 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,27 kg Oznaczenie ISO355 T3DE065
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 160 kN C0 - Nośność statyczna 211 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 25,7 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.39 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.85 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.55 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 73 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 73,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 96 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 101,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 106 mm Ca - Min prześwit 6 mm Cb - Min prześwit 7,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 003 981 4105 MAN 06.32499-0039 MAN 06.32499-0073 MAN 06.32499-0108 MAN 06.32499.0116 SAF 4200005500 Iveco 4690299 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 04/1989 - - Iveco P/PA P/PA 03/1987 => 11/1992 - - Iveco ZETA ZETA 10/1979 => 11/1992 - - Industry Calcul Factors