Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 22 mm T - Całkowita szerokość 28 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 53,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 18,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,539 kg Oznaczenie ISO355 T2DE035
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 97 kN C0 - Nośność statyczna 109 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 13,3 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.93 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.7 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 7400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 42 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 43,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 61 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 63,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 68 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents Scania 1408172 Industry Calcul Factors