Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 32 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 25 mm T - Całkowita szerokość 32 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 60 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 21 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,738 kg Oznaczenie ISO355 T2DE040
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 115 kN C0 - Nośność statyczna 132 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 16,1 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.36 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.92 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.68 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 47 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 48,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 67 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 71,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 76 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 7 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635 376 023 ZF 0735 300 509 ZF 0735 371 749 ZF 0750 118 511 Volvo 1652127 Volvo 184679 Iveco 1903646 Iveco 1905261 Scania 284843 Volvo 3094303 Iveco 8582739 Industry Calcul Factors