Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 85 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 32 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 25 mm T - Całkowita szerokość 32 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 65,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 22 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,795 kg Oznaczenie ISO355 T3DE045
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 119 kN C0 - Nośność statyczna 141 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 17,2 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.39 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.86 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.56 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 52 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 53,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 72 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 76,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 81 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 7 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors