• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-48290/48220 - NTN

4T-48290/48220

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna127 mm
D - Średnica zewnętrzna182,562 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38,1 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego33,338 mm
T - Całkowita szerokość39,688 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej155,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia33,988 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3,3 mm
Waga3,33 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna249 kN
C0 - Nośność statyczna435 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu46,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.08
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.97
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR135 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia78 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR168 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR176 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined