Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 4T-5335
- 4T-5395
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 49,212 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 103,188 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 44,475 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 36,512 mm |
| T - Całkowita szerokość | 43,658 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 75 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 27,558 mm |
| Waga | 1,75 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 193 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 232 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 28,3 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| e - Współczynnik | 0.3 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.11 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.02 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 60 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 66 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 89 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 97 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 3,3 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors