• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-745A/742 - NTN

4T-745A/742

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna69,85 mm
D - Średnica zewnętrzna150,089 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46,672 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego36,512 mm
T - Całkowita szerokość44,45 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej114,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia32,45 mm
Waga3,93 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna289 kN
C0 - Nośność statyczna360 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu42 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.01
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.84
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR82 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia88 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR134 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR142 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image