Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-78551 - NTN

4T-78551

Podzespół zewnętrzny

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna140,03 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego23,52 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR117 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR132 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image