• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-861/854 - NTN

4T-861/854

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna101,6 mm
D - Średnica zewnętrzna190,5 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego57,531 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego44,45 mm
T - Całkowita szerokość57,15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej141 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia42,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia8 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3,3 mm
Waga7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna420 kN
C0 - Nośność statyczna555 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.99
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.79
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR114 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia129 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR170 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR174 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image