Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 4T-90381
- 4T-90744
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 96,838 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 188,912 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 46,038 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 31,75 mm |
T - Całkowita szerokość | 50,8 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 145,5 mm |
Waga | 5,46 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 310 kN |
C0 - Nośność statyczna | 365 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 40,1 kN |
A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
e - Współczynnik | 0.87 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.38 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 0.69 |
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2400 tr/min |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1800 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 113 mm |
db min - Minimalna IR średnica ramienia | 125 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 161 mm |
Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 179 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 3,3 mm |