Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-H715345/H715311 - NTN

4T-H715345/H715311

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna71,438 mm
D - Średnica zewnętrzna136,525 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46,038 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego36,512 mm
T - Całkowita szerokość46,038 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej110,8 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia37,338 mm
Waga3,11 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna248 kN
C0 - Nośność statyczna355 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu42,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.47
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.7
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.27
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR87 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia93 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR118 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR132 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image