• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JL69349/JL69310PK - NTN

4T-JL69349/JL69310PK

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna38 mm
D - Średnica zewnętrzna63 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego13,5 mm
T - Całkowita szerokość17 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia14,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,3 mm
Waga0,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna43 kN
C0 - Nośność statyczna52,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.44
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR42,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia49 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR60 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR56 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image