• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JLM104948/JLM104910 - NTN

4T-JLM104948/JLM104910

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna82 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17 mm
T - Całkowita szerokość21,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej65,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16,1 mm
Waga0,42 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna77,5 kN
C0 - Nośność statyczna94 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.08
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.97
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR55 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia60 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR76 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR78 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image