Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 133,35 mm D - Średnica zewnętrzna 177,008 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 26,195 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 20,638 mm T - Całkowita szerokość 25,4 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 156 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 29,1 mm Waga 1,7 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 140 kN C0 - Nośność statyczna 259 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 27,7 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.95 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.72 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 140 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 142 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 167 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 171 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.276 Industry Calcul Factors