Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-L68149 - NTN

4T-L68149

Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna34,988 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16,764 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej48 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna39 kN
C0 - Nośność statyczna47,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.44
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR39 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia45,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,94 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image