• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-LM48548/LM48510 - NTN

4T-LM48548/LM48510

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna34,925 mm
D - Średnica zewnętrzna65,088 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18,288 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego13,97 mm
T - Całkowita szerokość18,034 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej49,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia14,334 mm
Waga0,25 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna51,5 kN
C0 - Nośność statyczna56 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,8 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.38
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.88
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.59
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR40 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia46 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR58 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR61 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,94 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,3 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes0019802902Mazda, Kia, Ford0S083-33-047Opel328112Opel328113Ford3666951Nissan40210-F1700Nissan40210-F1700TMNissan40210-VL20AHyundai51701-44030Isuzu8-94242-683-0Toyota90368-34001G.M.E., Bedford, Vauxhall94242683G.M.E., Bedford, Vauxhall94361804MercedesA0019802902NissanD0210-F1700MitsubishiMB109564MitsubishiMB633086MazdaUE54-33-04Z

Industry Calcul Factors

Calcul factors image