Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-LM67048 - NTN

4T-LM67048

Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna31,75 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16,764 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej45,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna38,5 kN
C0 - Nośność statyczna41 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.41
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.8
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.46
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR36 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia42,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,94 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image