Podzespół zewnętrzny
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 88,9 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 19,05 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 77 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 85 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 3,3 mm |