Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 145 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22,5 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 17,5 mm T - Całkowita szerokość 24 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 121,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 30 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Waga 1,14 kg Oznaczenie ISO355 T4CB100
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 119 kN C0 - Nośność statyczna 153 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 17,6 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.47 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.7 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.27 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 109 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 114 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 130 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 131 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 140 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 6,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors