Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 26 mm T - Wysokość łożyska oporowego 9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Waga 0,023 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 10,3 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 15,4 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 0,695 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 18 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 20 mm