Łożyska kulkowe wzdłużne

51103 - NTN

51103

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
T - Wysokość łożyska oporowego9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Waga0,026 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa10,8 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa18,2 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa0,82 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR22 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR25 mm
undefined