Łożyska kulkowe wzdłużne

51109 - NTN

51109

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna65 mm
T - Wysokość łożyska oporowego14 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Waga0,148 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa27,9 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa69 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa3,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR53 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR57 mm
undefined