Łożyska kulkowe wzdłużne

51110 - NTN

51110

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna70 mm
T - Wysokość łożyska oporowego14 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Waga0,161 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa28,8 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa75,5 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa3,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR58 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR62 mm
undefined