Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 90 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 120 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 22 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Waga | 0,687 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 59,5 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 190 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 8,35 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2700 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1900 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 102 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 108 mm |