Łożyska kulkowe wzdłużne

51207 - NTN

51207

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
T - Wysokość łożyska oporowego18 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,215 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa39 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa78 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa3,55 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR46 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR51 mm
undefined