Do pobrania
WYMIARY PRODUKTU | Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
T - Wysokość łożyska oporowego | 18 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
Waga | 0,215 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 39 kN |
C0a - Statyczna nośność osiowa | 78 kN |
Cua - Graniczna nośność osiowa | 3,55 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4200 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2900 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 46 mm |
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 51 mm |