Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 60 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 95 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 26 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Waga | 0,676 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 73,5 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 179 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 8,05 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2800 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 74 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 81 mm |