Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 110 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 160 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 38 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Waga | 2,46 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 153 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 450 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 17,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1800 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1200 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 130 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 140 mm |