Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 200 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 340 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 110 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| Waga | 41,8 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 595 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 2220 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 61 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 670 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 470 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 258 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 282 mm |