Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 15 mm D - Średnica zewnętrzna 35 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15,9 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 21,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 31,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 18 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,058 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 11,4 kN C0 - Nośność statyczna 7,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,48 kN f0 - Współczynnik 13.5 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 14000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 16000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,13 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,87 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,97 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,985 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,391 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 19 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 21,1 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 31 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm