Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5205NREEG15 - SNR

5205NREEG15

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, z rowkiem i pierścieniem osadczym na pierścieniu zewnętrznym, uszczelki stykowe z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20,6 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej33,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej46,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia26,5 mm
α - Kąt styku25 °
a min - Min pozycja rowka2,31 mm
a max - Max pozycja rowka2,46 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka49,73 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,35 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,65 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,4 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego57,9 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,07 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR 52
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,159 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna20,6 kN
C0 - Nośność statyczna14,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,91 kN
f0 - Współczynnik14.3
N lim - mechaniczna prędkość graniczna8600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,67 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,33 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,746 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,373 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR33,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu3,33 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu3,58 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,6 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego58,6 mm
undefined