• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5206SC2 - NTN

5206SC2

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23,8 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia31,6 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC2
Klasa dokładnościP0
Waga0,298 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna29,6 kN
C0 - Nośność statyczna21,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR36 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR56 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm