Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 30 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23,8 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 40 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 55,7 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 31,4 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,262 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 28,1 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 21,1 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,32 kN |
| f0 - Współczynnik | 14.3 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 8500 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 8500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,656 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,344 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,659 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,33 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,406 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 35 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 40 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 57 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |