• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5207SNR - NTN

5207SNR

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia36,6 mm
α - Kąt styku25 °
a min - Min pozycja rowka3,07 mm
a max - Max pozycja rowka3,28 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka68,81 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,9 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka2,2 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego78,6 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,65 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR72
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,459 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna39 kN
C0 - Nośność statyczna28,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR42 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu4,67 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu4,98 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,6 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego80 mm