• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5303SC3 - NTN

5303SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia25 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,18 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna21 kN
C0 - Nośność statyczna12,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,77 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR23 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR41 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm