• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5310SC3 - NTN

5310SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego44,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia55,6 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,782 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna81,5 kN
C0 - Nośność statyczna61,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR60 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR100 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm