Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, z rowkiem i pierścieniem osadczym na pierścieniu zewnętrznym, blaszki z obu stron
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 49,2 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 75,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 105 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 61,2 mm α - Kąt styku 25 ° a min - Min pozycja rowka 3,86 mm a max - Max pozycja rowka 4,06 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 115,21 mm b min - Minimalna szerokość rowka 3,1 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 3,4 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 129,7 mm f - Grubość pierścienia oporowego 2,77 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R 120 Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 2,11 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 98,6 kN C0 - Nośność statyczna 78,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,9 kN f0 - Współczynnik 13.8 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4400 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,173 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,827 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,197 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,099 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,397 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 64 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 75,2 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 111 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 6,58 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 6,88 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 1 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 131,5 mm