Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 140 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 58,7 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 72,8 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| a min - Min pozycja rowka | 4,65 mm |
| a max - Max pozycja rowka | 4,9 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| rNs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka | 135,23 mm |
| b min - Minimalna szerokość rowka | 3,1 mm |
| b max - Maksymalna szerokość rowka | 3,4 mm |
| r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka | 0,6 mm |
| D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego | 149,7 mm |
| f - Grubość pierścienia oporowego | 2,77 mm |
| Oznaczenie pierścienia osadczego | R140 |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 3,687 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 142 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 113 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 7 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3200 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 77 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 128 mm |
| Ca min - Pozycja minisegmentu | 7,37 mm |
| Ca max - Pozycja maxisegmentu | 7,72 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
| rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu | 0,6 mm |
| Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego | 151,8 mm |