• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5314SC3 - NTN

5314SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego63,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia78,3 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga4,55 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna159 kN
C0 - Nośność statyczna128 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR82 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR138 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm