Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 75 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 160 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 68,3 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 84,5 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 5,561 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 173 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 145 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 9 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 3600 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 87 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 148 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |