• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5315SC3 - NTN

5315SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego68,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia84,5 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga5,561 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna173 kN
C0 - Nośność statyczna145 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR87 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR148 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm