• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5318SC3 - NTN

5318SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego73 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia98,5 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga8,467 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C0 - Nośność statyczna186 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR104 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR176 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm